Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20199364
20199364
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 4.256,6087 Ft |
| 20 - 49 | 3.620,0348 Ft |
| 50 - 99 | 3.194,3739 Ft |
| 100 + | 2.768,713 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M18 |
| d2 | 40.0 |
| w1 | 72.0 |
| l1 | 30.0 |
| h1 | 71.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Súly kg | 0.43 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz