20199333
20199333
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 2.043,9391 Ft |
| 20 - 49 | 1.737,1565 Ft |
| 50 - 99 | 1.533,913 Ft |
| 100 + | 1.326,835 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M14 |
| d2 | 35.0 |
| w1 | 63.0 |
| l1 | 27.0 |
| h1 | 62.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 340.0 |
| F2 max. kg | 240.0 |
| Súly kg | 0.18 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz