Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M20 72.0 303 Rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Rozsdamentes, korrózióálló és tartós anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20199234

Gyártói cikkszám:

20199234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 10.369,0604 Ft
20 - 49 8.812,5222 Ft
50 - 99 7.778,7607 Ft
100 + 6.741,0683 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.369 Ft

1 x 10.369,0604 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M20
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 860.0
Súly kg 0.45
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot