20199227
20199227
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 5.798,1913 Ft |
| 20 - 49 | 4.927,6957 Ft |
| 50 - 99 | 4.348,6435 Ft |
| 100 + | 3.769,591 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 35.0 |
| w1 | 63.0 |
| l1 | 27.0 |
| h1 | 62.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Súly kg | 0.28 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz