Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M6 36.0 303 Rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Rozsdamentes, korrózióálló és tartós anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20199180

Gyártói cikkszám:

20199180

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.020,3553 Ft
20 - 49 1.717,695 Ft
50 - 99 1.517,2318 Ft
100 + 1.312,8374 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.020 Ft

1 x 2.020,3553 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Súly kg 0.05
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot