Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M24 90.0 316 Rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Rozsdamentes, korrózióálló és tartós anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20199029

Gyártói cikkszám:

20199029

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 22.109,9185 Ft
20 - 49 18.792,4481 Ft
50 - 99 16.583,4215 Ft
100 + 14.370,4641 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.110 Ft

1 x 22.109,9185 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Súly kg 0.74
Anyag 316 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot