20199012
20199012
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 9.862,0063 Ft |
| 20 - 49 | 8.384,0811 Ft |
| 50 - 99 | 7.397,4874 Ft |
| 100 + | 6.410,8933 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 40.0 |
| w1 | 72.0 |
| l1 | 30.0 |
| h1 | 71.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 16.0 |
| F1 max. kg | 1200.0 |
| F2 max. kg | 860.0 |
| Súly kg | 0.45 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz