20198992
20198992
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 6.438,60 Ft |
| 20 - 49 | 5.472,2348 Ft |
| 50 - 99 | 4.827,9913 Ft |
| 100 + | 4.183,748 Ft |
| Menettípus | Fine |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 30.0 |
| w1 | 54.0 |
| l1 | 20.5 |
| h1 | 53.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 12.0 |
| F1 max. kg | 340.0 |
| F2 max. kg | 240.0 |
| Súly kg | 0.18 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz