20198985
20198985
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 3.332,4261 Ft |
| 20 - 49 | 2.833,9044 Ft |
| 50 - 99 | 2.500,2783 Ft |
| 100 + | 2.166,652 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 25.0 |
| w1 | 45.0 |
| l1 | 17.0 |
| h1 | 45.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 | 10.0 |
| F1 max. kg | 230.0 |
| F2 max. kg | 170.0 |
| Súly kg | 0.11 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz