20198978
20198978
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 3.215,2735 Ft |
| 20 - 49 | 2.731,8032 Ft |
| 50 - 99 | 2.413,4204 Ft |
| 100 + | 2.091,1066 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 20.0 |
| w1 | 36.0 |
| l1 | 13.0 |
| h1 | 36.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 8.0 |
| F1 max. kg | 140.0 |
| F2 max. kg | 95.0 |
| Súly kg | 0.06 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz