Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M6 36.0 316 Rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Rozsdamentes, korrózióálló és tartós anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20198961

Gyártói cikkszám:

20198961

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.048,5718 Ft
20 - 49 3.443,2513 Ft
50 - 99 3.038,3942 Ft
100 + 2.633,5366 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.049 Ft

1 x 4.048,5718 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Súly kg 0.05
Anyag 316 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot