Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198688
20198688
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 87.535,6239 Ft |
| 20 - 49 | 74.407,2457 Ft |
| 50 - 99 | 65.653,6832 Ft |
| 100 + | 56.900,1208 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M56 |
| d2 | 110.0 |
| w1 | 184.0 |
| l1 | 78.0 |
| h1 | 187.0 |
| w2 | 100.0 |
| w3 | 42.0 |
| F1 max. kg | 11500.0 |
| F2 max. kg | 8200.0 |
| Súly kg | 8.80 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |