Menü Keresés

Emelő szemcsavar Finom M48 166.0 Galvanizált vagy rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Acélból készült, korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20198671

Gyártói cikkszám:

20198671

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 31.959,0783 Ft
20 - 49 27.165,60 Ft
50 - 99 23.971,2261 Ft
100 + 20.773,017 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.959 Ft

1 x 31.959,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Fine
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
l1 68.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Súly kg 6.38
Anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot