Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M36 126.0 Galvanizált vagy rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Acélból készült, korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20198626

Gyártói cikkszám:

20198626

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 40.273,4622 Ft
20 - 49 34.232,0497 Ft
50 - 99 30.207,062 Ft
100 + 26.178,1433 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

40.273 Ft

1 x 40.273,4622 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M36
d2 75.0
w1 126.0
l1 54.0
h1 128.0
w2 70.0
w3 28.0
F1 max. kg 4600.0
F2 max. kg 3300.0
Súly kg 2.65
Anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot