Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198596
20198596
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 6.057,135 Ft |
| 20 - 49 | 5.149,1543 Ft |
| 50 - 99 | 4.543,8339 Ft |
| 100 + | 3.938,5133 Ft |
| Menettípus | Fine |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 50.0 |
| w1 | 90.0 |
| l1 | 36.0 |
| h1 | 90.0 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 20.0 |
| F1 max. kg | 1800.0 |
| F2 max. kg | 1270.0 |
| Súly kg | 0.74 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |