20198589
20198589
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 3.405,287 Ft |
| 20 - 49 | 2.895,2609 Ft |
| 50 - 99 | 2.553,9652 Ft |
| 100 + | 2.212,67 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 50.0 |
| w1 | 90.0 |
| l1 | 36.0 |
| h1 | 90.0 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 20.0 |
| F1 max. kg | 1800.0 |
| F2 max. kg | 1270.0 |
| Súly kg | 0.74 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz