Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M16 63.0 Galvanizált vagy rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Acélból készült, korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20198541

Gyártói cikkszám:

20198541

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.784,5161 Ft
20 - 49 1.517,2318 Ft
50 - 99 1.340,3524 Ft
100 + 1.159,5425 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.785 Ft

1 x 1.784,5161 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Súly kg 0.28
Anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot