Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M12 54.0 Galvanizált vagy rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Acélból készült, korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20198527

Gyártói cikkszám:

20198527

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.043,0609 Ft
20 - 49 885,8348 Ft
50 - 99 782,2957 Ft
100 + 678,757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.043 Ft

1 x 1.043,0609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Súly kg 0.18
Anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot