Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198503
20198503
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 518,8461 Ft |
| 20 - 49 | 440,2331 Ft |
| 50 - 99 | 389,1346 Ft |
| 100 + | 338,0358 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 20.0 |
| w1 | 36.0 |
| l1 | 13.0 |
| h1 | 36.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 8.0 |
| F1 max. kg | 140.0 |
| F2 max. kg | 95.0 |
| Súly kg | 0.06 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |