Menü Keresés

Élvédő 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Natúr

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10106921

Gyártói cikkszám:

89395

172479 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 325,4136 Ft
600 + 112,1293 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

19.525 Ft

60 x 325,4136 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 45.8 mm
W 48.4 mm
W2 64.7 mm
SW 35.8 mm
Típus Load Bearing
Rés típus Slot
Stílus Standard
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot