Menü Keresés

Élvédő 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Natúr

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10106396

Gyártói cikkszám:

803759

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 122,1736 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

122.174 Ft

1000 x 122,1736 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 46.2 mm
W 65.3 mm
W2 46.2 mm
SW 55.0 mm
Típus 4
Rés típus Slot
Stílus Élvédő
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot