Menü Keresés

Élvédő 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Fekete

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10106372

Gyártói cikkszám:

802802

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 94,921 Ft
2000 + 56,2152 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.984 Ft

200 x 94,921 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 27.0 mm
W 44.3 mm
W2 45.2 mm
SW 28.0 mm
Típus 3
Rés típus No Slot
Stílus Standard
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot