Menü Keresés

Élvédő 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Natúr

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10104545

Gyártói cikkszám:

51564

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 67,5924 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.592 Ft

1000 x 67,5924 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 28.4 mm
W 43.6 mm
W2 43.7 mm
SW 28.0 mm
Típus 3
Rés típus No Slot
Stílus Standard
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot