Menü Keresés

Élvédő 50.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10287651

Gyártói cikkszám:

498746

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 139 729,8287 Ft
140 + 706,0563 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

2.919 Ft

4 x 729,8287 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 90.0 mm
W 135.0 mm
W2 90.0 mm
SW 50.0 mm
Típus 1
Rés típus Slot
Stílus Élvédő
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot