Menü Keresés

Élvédő 50.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10287644

Gyártói cikkszám:

498745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 35 1.972,3121 Ft
36 + 1.685,9922 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

7.889 Ft

4 x 1.972,3121 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 135.0 mm
W 150.0 mm
W2 177.0 mm
SW 50.0 mm
Típus 2
Rés típus No Slot
Stílus Élvédő
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot