Menü Keresés

Élvédő 18.0 mm 40.0 mm PP Fekete

This edge protector is manufactured from PP and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Essentra cikkszám:

10073650

Gyártói cikkszám:

110247

954 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 100,0647 Ft
2000 + 29,7786 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

20.013 Ft

200 x 100,0647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 25.0 mm
W 30.0 mm
W2 40.0 mm
SW 18.0 mm
Típus 3
Rés típus No Slot
Stílus Élvédő
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot