Menü Keresés

Élvédő 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Fekete

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10073643

Gyártói cikkszám:

110246

7330 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 95,2691 Ft
1000 + 29,8628 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.527 Ft

100 x 95,2691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 40.0 mm
W 40.0 mm
W2 40.0 mm
SW 28.0 mm
Típus 1
Rés típus Slot
Stílus Élvédő
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot