Menü Keresés

Élvédő 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Fekete

Ez az élvédő LDPE-ből készült, és az élek védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10073629

Gyártói cikkszám:

110244

3800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 51,4709 Ft
2000 + 15,2261 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

10.294 Ft

200 x 51,4709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h 25.0 mm
W 30.0 mm
W2 40.0 mm
SW 18.0 mm
Típus 1
Rés típus Slot
Stílus Élvédő
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot