Menü Keresés

Zárólemez 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10202036

Gyártói cikkszám:

1222658

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.836,6194 Ft
100 + 671,2288 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.366 Ft

10 x 1.836,6194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Screw On
Lemez anyaga Rozsdamentes acél
A rögzítőfuratok közötti távolság 53.0 mm
Minimális furatátmérő 4.6 mm
Maximális furatátmérő 8.6 mm
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes hossz 68.0 mm
Rögzítő mechanizmus Ellendarab
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Szürke

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot