Menü Keresés

Zárólemez 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10202012

Gyártói cikkszám:

1222656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.559,2779 Ft
100 + 1.482,5036 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

35.593 Ft

10 x 3.559,2779 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Screw on
A rögzítőfuratok közötti távolság 30.0 mm
Minimális furatátmérő 4.4 mm
Maximális furatátmérő 9.6 mm
Teljes magasság 5.6 mm
Teljes hossz 45.0 mm
Rögzítő mechanizmus Ellendarab
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Szürke

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot