Menü Keresés

Nyomózár Különböző kulcsokkal 17.1 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

10273074

Gyártói cikkszám:

492869

33 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 13.213,0378 Ft
50 + 11.470,5589 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

66.065 Ft

5 x 13.213,0378 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkalmazás(ok) Üvegajtó
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Eltérő kulcsos
Reteszelő mechanizmus Rugós nyelves
Test hossza 23.0 mm
Fogótartomány 17.1 mm
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes hossz 42.0 mm
Teljes vastagság 22.0 mm
Teljes szélesség 22.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot