Menü Keresés

Tapadókorong 46.0 mm Ajak SR 6449 Törlés

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra cikkszám:

10068960

Gyártói cikkszám:

10153

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 238,0821 Ft
1500 + 79,3667 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

35.712 Ft

150 x 238,0821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 46.0 mm
Furatátmérő 4.0 mm
Teljes vastagság 20.0 mm
Felfüggesztési módszer Lip
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot