Menü Keresés

Tapadókorong 35.0 mm Horony SR 6449 Törlés

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és hornyos csésze függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256367

Gyártói cikkszám:

464789

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 95,4263 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.713 Ft

500 x 95,4263 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 35.0 mm
Teljes vastagság 12.5 mm
Felfüggesztési módszer Groove
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot