Menü Keresés

Tapadókorong 30.0 mm 2. stílus SR 6449 Törlés

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és hornyos csésze függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256336

Gyártói cikkszám:

464786

3050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 127,8781 Ft
1500 + 45,3993 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

19.182 Ft

150 x 127,8781 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 30.0 mm
Price per piece incl VAT 111.1122 HUF
Teljes vastagság 11.4 mm
Felfüggesztési módszer Ragasztó
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot