20190576
20190576
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 22.484,00 Ft |
10 - 19 | 20.235,60 Ft |
20 - 49 | 19.111,40 Ft |
50 - 99 | 17.987,20 Ft |
100 + | 16.863,00 Ft |
Panelvastagság | 6-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 tol. h9 | 14.0 |
d2 | 25.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 23.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 5.5 |
Clamping force N | 7.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz