20190361
20190361
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.912,00 Ft |
10 - 19 | 11.620,80 Ft |
20 - 49 | 10.975,20 Ft |
50 - 99 | 10.329,60 Ft |
100 + | 9.684,00 Ft |
d1 tol. h9 | 20.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 14.0 |
h1 | 29.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 3.0 |
m | M16 x 1.5 |
w | 2.5 |
Clamping force N | 15.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1800.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz