20190446
20190446
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 25.824,00 Ft |
| 10 - 19 | 23.241,60 Ft |
| 20 - 49 | 21.950,40 Ft |
| 50 - 99 | 20.659,20 Ft |
| 100 + | 19.368,00 Ft |
| Típus | Low Height |
|---|---|
| Fogantyú anyaga | Acél |
| Panelvastagság | 6-14 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| h2 | 10.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Szakítószilárdság (N) | 2600.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz