Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M2 x 0.4 24.5 Rozsdamentes acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. 180 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190668

Gyártói cikkszám:

20190668

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 35.788,90 Ft
10 - 19 32.210,01 Ft
20 - 49 30.420,565 Ft
50 - 99 28.631,12 Ft
100 + 26.841,675 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.789 Ft

1 x 35.788,90 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb típusa T-fogantyú
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 14.0
d3 25.0
d4 25.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot