20190606
20190606
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 14.706,70 Ft |
| 10 - 19 | 13.236,03 Ft |
| 20 - 49 | 12.500,695 Ft |
| 50 - 99 | 11.765,36 Ft |
| 100 + | 11.030,025 Ft |
| Gomb típusa | Nyomógomb |
|---|---|
| d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 12.0 |
| d4 | 8.0 |
| h3 | 6.0 |
| h5 | 5.5 |
| Szakítószilárdság (N) | 500.0 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz