Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M3 x 0.5 31.0 Acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. 180 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190316

Gyártói cikkszám:

20190316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 23.529,90 Ft
10 - 19 21.176,91 Ft
20 - 49 20.000,415 Ft
50 - 99 18.823,92 Ft
100 + 17.647,425 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.530 Ft

1 x 23.529,90 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb típusa T-fogantyú
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot