Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M12 x 1.5 34.4 Acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. 180 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190217

Gyártói cikkszám:

20190217

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.694,80 Ft
10 - 19 14.125,32 Ft
20 - 49 13.340,58 Ft
50 - 99 12.555,84 Ft
100 + 11.771,10 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.695 Ft

1 x 15.694,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb típusa Nyomógomb
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 16.0
d4 11.0
h3 12.0
h5 5.5
Szakítószilárdság (N) 1500.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot