Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M12 x 1.5 39.4 Rozsdamentes acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. 180 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190200

Gyártói cikkszám:

20190200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 28.433,50 Ft
10 - 19 25.590,15 Ft
20 - 49 24.168,475 Ft
50 - 99 22.746,80 Ft
100 + 21.325,125 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.434 Ft

1 x 28.433,50 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb típusa Nyomógomb
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 32.0
d4 12.0
h3 12.0
Szakítószilárdság (N) 1500.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot