Menü Keresés

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10293126

Gyártói cikkszám:

499709

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 76,2999 Ft
5000 + 62,9375 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.150 Ft

500 x 76,2999 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Menet méret M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
Menetszabvány UNF
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Szilikon
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot