Menü Keresés

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10293119

Gyártói cikkszám:

499708

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 65,4018 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.701 Ft

500 x 65,4018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.9 mm
IH 38.1 mm
Menet méret M6; 1/4 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Szilikon
Szín Rózsaszín
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot