Menü Keresés

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10293072

Gyártói cikkszám:

499704

10500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 7999 50,9305 Ft
8000 + 41,9492 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.465 Ft

500 x 50,9305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.7 mm
IH 25.4 mm
Menet méret M6
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Szilikon
Szín Rózsaszín
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot