Menü Keresés

Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10359716

Gyártói cikkszám:

19-0421-1

746 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.7 mm
IH 30.0 mm
Menet méret M8
Menetszabvány Metrikus menetek
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot