Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348734

Gyártói cikkszám:

1461872

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 4999 138,0798 Ft
5000 + 135,3315 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

34.520 Ft

250 x 138,0798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.5 mm
IH 12.7 mm
Menet méret 1/8 in BSP; M10
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot