Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348697

Gyártói cikkszám:

1461868

22521 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 3999 124,3622 Ft
4000 + 122,0779 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.091 Ft

250 x 124,3622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.9 mm
IH 25.4 mm
Menet méret M8
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot