Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348680

Gyártói cikkszám:

1461867

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2999 132,1312 Ft
3000 + 129,8469 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.033 Ft

250 x 132,1312 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Menet méret 5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
Menetszabvány UNF
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

A 1461867sz. terméket helyettesíti:

Cape 7.5 mm 38.1 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10251027
Gyártói cikkszám: 461779

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot