Menü Keresés

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10348109

Gyártói cikkszám:

1461806

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,3639 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.364 Ft

1000 x 15,3639 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 4.4 mm
IH 25.4 mm
Menet méret 3/16 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1461806sz. terméket helyettesíti:

Cape 4.4 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra cikkszám: 10242285
Gyártói cikkszám: 41306

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot